DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH - DX3 STOP ARC: AFDD-S301N DX3 6000A C13 1P+N

Charakterystyka ogólna

Detektory zwarć łukowych - DX3 Stop Arc
Zintegrowane z wyłącznikiem nadprądowym
-Zgodne z najnowszymi wytycznymi normy IEC 60364-4-42 odnośnie poprawy bezpieczeństwa budynków i ich użytkowników poprzez zastosowanie urządzeń typu AFDD
-Zastępują w instalacji standardowy wyłącznik nadprądowy zapewniając dodatkową ochronę w przypadku wystąpienia zwarć łukowych (iskrzenia)
- Zgodne z normami IEC/EN 62606

Parametry produktu

Dwubiegunowy (1P+N) - 230 V~
-Biegun N po prawej stronie
-Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 6000 A według IEC/EN 60898-1 - 230/240 V~
-Charakterystyka C
-Prąd znamionowy: 13 A
-Szerokość w modułach: 2
-Montaż na wsporniku TH35
-Możliwość przyłączania za pomocą szyn sztyftowych
-Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze i wyzwalacze serii DX3
-Dźwignia załączająca w kolorze czarnym

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się