DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH DX3 STOP ARC ZINTEGROWANY Z WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWONADPRĄDOWYM 2P 10000A C13 30MA TYP A
AFDD
Legrand
DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH DX3 STOP ARC ZINTEGROWANY Z WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWONADPRĄDOWYM 2P 10000A C13 30MA TYP A
REF. 415966
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414971169562
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 192,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów | 2 |
---|---|
Napięcie znamionowe | 230 V, 180-264 V |
Prąd znamionowy | 13 A |
Znamionowy prąd różnicowy | 0.03 A |
Czułość | A |
Klasa ograniczenia energii | 3 |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009 | 10 kA |
Częstotliwość | 50 Hz |
Charakterystyka wyzwalania | C |
Jednocześnie rozłączany biegun N | Tak |
Kategoria przepięcia | 3 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 3 |
Dodatkowe wyposażenie fabryczne | Inne |
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego | AC |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość | 54 mm |
---|---|
Wysokość | 96.2 mm |
Głębokość | 77.6 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Kierunek zasilania | Od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Szynoprzewód i kabel |
Przekrój zacisków | 1.5-16 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Whitepaper
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ