DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH - DX3 STOP ARC: AFDD-P312 DX3 B13 30MA 2P TYP A

Charakterystyka ogólna

Detektory zwarć łukowych - DX3 Stop Arc
Zintegrowane z wyłącznikiem różnicowonadprądowym
-Zgodne z najnowszymi wytycznymi normy IEC 60364-4-42 odnośnie poprawy bezpieczeństwa budynków i ich użytkowników poprzez zastosowanie urządzeń typu AFDD
-Zastępują w instalacji standardowy wyłącznik różnicowonadprądowy zapewniając dodatkową ochronę w przypadku wystąpienia zwarć łukowych (iskrzenia)
- Zgodne z normami IEC/EN 62606

Parametry produktu

Dwubiegunowy (1P+N) - 230 V~
-Biegun N po prawej stronie
-Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: 10000 A według IEC/EN 61009-1 - 230/240 V~
-Znamionowy prąd różnicowy: 30mA
-Typ: A
-Charakterystyka B
-Prąd znamionowy: 13 A
-Szerokość w modułach: 3
-Montaż na wsporniku TH35
-Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
-Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze i wyzwalacze serii DX3
-Dźwignia załączająca w kolorze czarnym

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się