Skip to main content
Logo print

DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH DX3 STOP ARC ZINTEGROWANY Z WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWONADPRĄDOWYM 2P 10000A B10 30MA TYP A

AFDD Legrand

DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH DX3 STOP ARC ZINTEGROWANY Z WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWONADPRĄDOWYM 2P 10000A B10 30MA TYP A

REF. 415956 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3414971179585
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 255,50 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba biegunów 2
Napięcie znamionowe 230 V, 180-264 V
Prąd znamionowy 10 A
Znamionowy prąd różnicowy 0.03 A
Czułość A
Klasa ograniczenia energii 3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009 10 kA
Częstotliwość 50 Hz
Charakterystyka wyzwalania B
Jednocześnie rozłączany biegun N Tak
Kategoria przepięcia 3
Stopień zanieczyszczenia 2
Szerokość wyrażona liczbą modułów 3
Dodatkowe wyposażenie fabryczne Inne
Rodzaj napięcia sterowania urządzenia pomocniczego AC
Stopień ochrony (IP) IP20
Szerokość 54 mm
Wysokość 96.2 mm
Głębokość 77.6 mm
Odporność udarowa IK02
Zakres temperatury pracy -25-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C
Kierunek zasilania Od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Bezhalogenowe Tak
Typ połączenia Zacisk śrubowy , Szynoprzewód i kabel
Przekrój zacisków 1.5-16 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Miejsce na etykietę/oznaczenie Tak
Sposób montażu Szyna DIN

Dokumentacja

4 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
LE10543BD.pdf pdf (6.5 Mo)
Dane techniczne
F02546EN-05.pdf pdf (1.82 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
415968.dwg dwg (0.19 Mo)