WYŁĄCZNIK SCHODOWY FUNKCYJNY
PG300
Legrand
WYŁĄCZNIK SCHODOWY FUNKCYJNY
REF. 004704
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
4010957047047
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
418,44 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Funkcja | Elektroniczny wielofunkcyjny |
---|---|
Sposób montażu | Szyna DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Głębokość wbudowania | 70 mm |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Napięcie sterowania 1 | 8-230 V |
Rodzaj napięcia sterowania 1 | AC |
Częstotliwość napięcia sterowania 1 | 50-60 Hz |
Napięcie sterowania 2 | 8-230 V |
Rodzaj napięcia sterowania 2 | AC/DC |
Częstotliwość napięcia sterowania 2 | 50-60 Hz |
Znamionowy prąd załączania | 16 A |
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6) | 13 A |
---|---|
Opóźnienie wyzwalania | 0.5-12 min |
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika | 50 mA |
Układ połączeń | 3 i 4 przewodowa |
Ostrzeganie przed wyłączeniem | Migotanie |
Funkcja załączania impulsem prądowym | Tak |
Cykl pracy | Powtarzalny |
Zakres napięcia zasilającego | 250-250 V |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek | 2000 W |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek | 1000 VA |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) | 1000 VA |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 1000 VA |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
VDE-40013008
(0.28 Mo)
WYBIERZ