Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK SCHODOWY

PG300 Legrand

WYŁĄCZNIK SCHODOWY

REF. 004707 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 4010957047078
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
313,19 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Funkcja Elektroniczny z ostrzeganiem przed wyłączeniem
Sposób montażu Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
Głębokość wbudowania 70 mm
Liczba styków zwiernych 1
Liczba styków rozwiernych 0
Liczba styków przełącznych 0
Napięcie sterowania 1 230-230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1 AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1 50-60 Hz
Znamionowy prąd załączania 16 A
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6) 13 A
Opóźnienie wyzwalania 0.5-12 min
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika 50 mA
Układ połączeń 3 i 4 przewodowa
Ostrzeganie przed wyłączeniem Migotanie
Funkcja załączania impulsem prądowym Nie
Cykl pracy Powtarzalny + oświetlenie ciągłe + wydłużenie czasu
Zakres napięcia zasilającego 250-250 V
Rodzaj napięcia zasilającego AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 2000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) 1000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 1000 VA

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
291951-05.pdf pdf (1.11 Mo)
1 dokument
Certyfikat
VDE-40013008 (0.28 Mo)