STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 2NC Z MANIPULATOREM
SM300
Legrand
STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 230V 2NC Z MANIPULATOREM
REF. 412548
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3245064125482
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
406,73 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie pracy | 250-250 V |
---|---|
Znamionowy prąd pracy | 63 A |
Znamionowe napięcie sterujące | 195-253 V |
Rodzaj napięcia zasilania | AC |
Rodzaj napięcia sterowania | AC |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 2 |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek | 8000 W |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek | 4700 VA |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) | 5000 VA |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 1700 VA |
---|---|
Suwak do obsługi manualnej | Tak |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Szerokość | 68 mm |
Wysokość | 94 mm |
Głębokość | 35.6 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
VDE-40034227
(0.4 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3114
(0.55 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_712933
(0.41 Mo)
WYBIERZ