Skip to main content
Logo print

STYCZNIK MODUŁOWY SM 340 40A 230V 4NO CICHY

SM300 Legrand

STYCZNIK MODUŁOWY SM 340 40A 230V 4NO CICHY

REF. 412562 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3245064125628
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
722,62 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowe napięcie pracy 400-400 V
Znamionowy prąd pracy 40 A
Znamionowe napięcie sterujące 195-253 V
Rodzaj napięcia zasilania AC
Rodzaj napięcia sterowania AC
Liczba styków zwiernych 4
Liczba styków rozwiernych 0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 5000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 3100 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) 3400 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 1400 VA
Suwak do obsługi manualnej Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów 3
Głębokość wbudowania 44 mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia Tak
Stopień ochrony (IP) IP2X
Szerokość 68 mm
Wysokość 94 mm
Głębokość 53.4 mm

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01333EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412563.dwg dwg (0.15 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
VDE-40034227 (0.4 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_3114 (0.55 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_712933 (0.41 Mo)