Skip to main content
Logo print

STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 4NC

SM400 Legrand

STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 4NC

REF. 412536 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3245064125369
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
315,25 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowe napięcie pracy 400-400 V
Znamionowy prąd pracy 25 A
Znamionowe napięcie sterujące 195-253 V
Rodzaj napięcia zasilania AC
Rodzaj napięcia sterowania AC
Liczba styków zwiernych 0
Liczba styków rozwiernych 4
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 3000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 2100 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) 2200 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 1000 VA
Suwak do obsługi manualnej Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
Głębokość wbudowania 44 mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia Tak
Stopień ochrony (IP) IP2X
Szerokość 35.6 mm
Wysokość 94.9 mm
Głębokość 67.3 mm

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01332EN-03.pdf pdf (0.7 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412535.dwg dwg (0.13 Mo)
4 dokumenty
Certyfikat
VDE-40029913 (0.36 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-303-v1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2632 (0.8 Mo)
Certyfikat