STYCZNIK MODUŁOWY SM 416 16A 230V NO+NC
SM400
Legrand
STYCZNIK MODUŁOWY SM 416 16A 230V NO+NC
REF. 412521
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3245064125215
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
224,12 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie pracy | 250-250 V |
---|---|
Znamionowy prąd pracy | 16 A |
Znamionowe napięcie sterujące | 195-253 V |
Rodzaj napięcia zasilania | AC |
Rodzaj napięcia sterowania | AC |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek | 2000 W |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek | 1300 VA |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) | 1400 VA |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 600 VA |
Suwak do obsługi manualnej | Tak |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Szerokość | 17.8 mm |
---|---|
Wysokość | 94.9 mm |
Głębokość | 67.3 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -25-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 0.75-6 mm² |
Typ połączenia | Kabel |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
VDE-40029913
(0.36 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Certyfikat
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
WYBIERZ