REGULATOR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 600 W
STERO
Legrand
REGULATOR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 600 W
REF. 003659
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060036591
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
385,66 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
---|---|
Sposób działania | Przycisk |
Ściemniacz szeregowy | Nie |
Rodzaj obciążenia | Obciążenie rezystancyjne |
Wejście modułów dodatkowych | Nie |
Pamięć poziomu jasności | Tak |
Do zastosowania z przyciskiem | Tak |
Do zastosowania z czujnikiem ruchu | Nie |
Do zastosowania z czujnikiem obecności | Nie |
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem radiowym | Tak |
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Nie |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Sposób mocowania | Mocowanie zatrzaskowe |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Szary |
Numer RAL (zbliżony) | 7035 |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Napięcie znamionowe | 110-230 V |
---|---|
Zakres częstotliwości | 50-50 Hz |
Napięcie sterowania | 110-230 V |
Znamionowe obciążenie rezystancyjne | 40-600 W |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój żyły | 1.5-2.5 mm² |
Szerokość osprzętu | 36 mm |
Wysokość osprzętu | 83 mm |
Głębokość osprzętu | 66.1 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Obowiązkowy neutralny | Tak |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Test warunków skrajnych (1000V) | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój zacisków | 1.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ