PRZEKAŹNIK CZASOWY RC332
AS300
Legrand
PRZEKAŹNIK CZASOWY RC332
REF. 004743
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
4010957047436
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
636,84 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zasada działania | Analogowy jednofunkcyjny |
---|---|
Funkcja | Formowanie impulsu |
Jednostka pierwszego przedziału czasowego | Sekundy/godziny |
Pierwszy przedział czasowy | 0.1-360000 |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Wysokość wbudowania | 70 mm |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
---|---|
Liczba styków przełącznych | 1 |
Napięcie sterowania 1 | 12-230 V |
Rodzaj napięcia sterowania 1 | AC/DC |
Częstotliwość napięcia sterowania 1 | 50-60 Hz |
Zakres napięcia zasilającego | 250-250 V |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC |
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC | 8 A |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ