Skip to main content
Logo print

PRZEKAŹNIK CZASOWY RC302

AS300 Legrand

PRZEKAŹNIK CZASOWY RC302

REF. 004740 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 4010957047405
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
608,92 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zasada działania Analogowy jednofunkcyjny
Funkcja Opóźnione załączanie
Jednostka pierwszego przedziału czasowego Sekundy/godziny
Pierwszy przedział czasowy 0.1-360000
Sposób montażu Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
Wysokość wbudowania 70 mm
Liczba styków zwiernych 0
Liczba styków rozwiernych 0
Liczba styków przełącznych 1
Napięcie sterowania 1 12-230 V
Rodzaj napięcia sterowania 1 AC/DC
Częstotliwość napięcia sterowania 1 50-60 Hz
Zakres napięcia zasilającego 250-250 V
Rodzaj napięcia zasilającego AC
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC 8 A

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
291808-07.pdf pdf (0.64 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
004740.dwg dwg (0.1 Mo)