Skip to main content
Logo print

MODUŁ STEROWANIA GRUPOWEGO DLA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH PB400

PB400 Legrand

MODUŁ STEROWANIA GRUPOWEGO DLA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH PB400

REF. 412436 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064124362
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
583,28 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Do montażu z Stycznik/przekaźnik
Funkcja Napęd zdalny
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
Napięcie znamionowe 230 V
Rodzaj napięcia AC
Z samotestem prądu różnicowego Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem) 4
Do maks. prądu styków głównych 16 A

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01328EN-00.pdf pdf (0.26 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE01996AE.pdf pdf (2 Mo)