Skip to main content
Logo print

PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 411 16A 24V~ 1NO

PB400 Legrand

PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 411 16A 24V~ 1NO

REF. 412405 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3245064124058
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
211,20 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Funkcja Mechaniczny do sterowania centralnego
Sposób montażu Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
Głębokość wbudowania 44 mm
Liczba styków zwiernych 1
Liczba styków rozwiernych 0
Liczba styków przełącznych 0
Napięcie sterowania 1 22-26 V
Rodzaj napięcia sterowania 1 AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1 50-60 Hz
Szerokość 17.8 mm
Wysokość 95 mm
Głębokość 70.2 mm

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01324EN-01.pdf pdf (0.75 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412408.dwg dwg (0.12 Mo)
1 dokument
Certyfikat