PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 441 16A 1NO ELEKTRONICZNY CICHY ZE ZWŁOKĄ CZASOWĄ
PB400
Legrand
PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 441 16A 1NO ELEKTRONICZNY CICHY ZE ZWŁOKĄ CZASOWĄ
REF. 412401
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064124010
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
258,97 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Funkcja | Elektroniczny z opóźnieniem wyzwalania |
---|---|
Sposób montażu | Szyna DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
---|---|
Liczba styków przełącznych | 0 |
Napięcie sterowania 1 | 210-250 V |
Rodzaj napięcia sterowania 1 | AC |
Częstotliwość napięcia sterowania 1 | 50-60 Hz |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ