PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 431 16A 1NO ELEKTRONICZNY CICHY
PB400
Legrand
PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 431 16A 1NO ELEKTRONICZNY CICHY
REF. 412400
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3245064124003
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
251,50 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Funkcja | Elektroniczny do sterowania centralnego |
---|---|
Sposób montażu | Szyna DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
---|---|
Liczba styków przełącznych | 0 |
Napięcie sterowania 1 | 210-250 V |
Rodzaj napięcia sterowania 1 | AC |
Częstotliwość napięcia sterowania 1 | 50-60 Hz |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ