Skip to main content
Logo print

PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 401 16A 1NO

PB400 Legrand

PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 401 16A 1NO

REF. 412408 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3245064124089
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
120,97 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Funkcja Mechaniczny do sterowania centralnego
Sposób montażu Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
Głębokość wbudowania 44 mm
Liczba styków zwiernych 1
Liczba styków rozwiernych 0
Liczba styków przełącznych 0
Napięcie sterowania 1 210-250 V
Rodzaj napięcia sterowania 1 AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1 50-60 Hz
Rodzaj napięcia sterowania 2 AC
Zakres napięcia zasilającego 210-230 V
Rodzaj napięcia zasilającego AC
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6) 16 A
Obsługa ręczna Tak
Szerokość 17.8 mm
Wysokość 95 mm
Głębokość 70.2 mm
Odporność udarowa IK04
Stopień ochrony (IP) IP3X
Zakres temperatury pracy -25-60 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C
Kierunek zasilania Od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Test warunków skrajnych (1000V) Tak
Bezhalogenowe Tak
Typ połączenia Zacisk śrubowy , Kabel
Przekrój zacisków 0.75-6 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Tak

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01324EN-01.pdf pdf (0.75 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412408.dwg dwg (0.12 Mo)
1 dokument
Certyfikat