PROGRAMATOR CYFROWY ROCZNY 2-KANAŁOWY 2MOD
PG300
Legrand
PROGRAMATOR CYFROWY ROCZNY 2-KANAŁOWY 2MOD
REF. 412630
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064126304
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 054,42 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Szyna DIN |
---|---|
Liczba kanałów | 2 |
Zakres napięcia zasilającego | 230-230 V |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC |
Częstotliwość napięcia zasilania od/do | 50-60 Hz |
Autonomia / rezerwa chodu w latach | 5 |
Dokładność na dzień | 0.1 s |
Wyświetlanie podpowiedzi | Tak |
Zewnętrzne programowanie | Tak |
Zawiera kartę pamięci | Nie |
Programowanie 60 min. | Nie |
Programowanie dobowe | Tak |
Program tygodniowy | Tak |
Program roczny | Tak |
Program świąteczny | Nie |
Program impulsowy | Nie |
Program cykliczny | Tak |
Program astronomiczny | Tak |
Program losowy | Tak |
Miernik godzinowy | Tak |
Synchronizowany częstotliwością sieci | Tak |
---|---|
Sterowany kwarcowo | Tak |
Sterowanie sygnałem radiowym | Nie |
Synchronizacja radiowa (DCF77) | Nie |
GPS | Nie |
Rodzaj styku | Styk przełączny (NO/NC) |
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1 | 0.01666 min |
Liczba miejsc pamięci | 84 |
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego | Tak |
Obsługa ręczna | Tak |
Przycisk zewnętrzny (wejściowy) | Nie |
Wstępna nastawa przełączenia | Tak |
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC | 16 A |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Szerokość | 35.6 mm |
Wysokość | 83 mm |
Głębokość | 60 mm |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ