Skip to main content
Logo print

PROGRAMATOR ANALOGOWY TYGODNIOWY PLUG&PLAY W31 SU/WI, NAPĘD KWARCOWY

PG300 Legrand

PROGRAMATOR ANALOGOWY TYGODNIOWY PLUG&PLAY W31 SU/WI, NAPĘD KWARCOWY

REF. 412828 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064128285
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
575,57 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Szyna DIN
Liczba kanałów 1
Zakres napięcia zasilającego 230-230 V
Rodzaj napięcia zasilającego AC
Częstotliwość napięcia zasilania od/do 50-60 Hz
Autonomia / rezerwa chodu w latach 6
Dokładność na dzień 0.2 s
Programowanie 60 min. Nie
Programowanie dobowe Nie
Program tygodniowy Tak
Program roczny Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci Nie
Sterowany kwarcowo Tak
Rodzaj styku Styk przełączny
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1 240 min
Tarcza sterująca 1 120 min
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego Tak
Obsługa ręczna Tak
Wstępna nastawa przełączenia Tak
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC 17 A
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Tak
Stopień ochrony (IP) IP21
Szerokość 52.5 mm
Wysokość 83 mm
Głębokość 60 mm
Zakres temperatury pracy -10-55 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-60 °C
Kierunek zasilania Od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Bezhalogenowe Tak
Przekrój zacisków 1.5-4 mm²
Typ połączenia Kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
292551-01.pdf pdf (0.65 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412828.dwg dwg (0.08 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-201-V1-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Certyfikat
OC / CB-48082/B1 (1.19 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details