PROGRAMATOR ANALOGOWY TYGODNIOWY 3-MODUŁOWY
PG300
Legrand
PROGRAMATOR ANALOGOWY TYGODNIOWY 3-MODUŁOWY
REF. 412814
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064128148
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
387,99 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Szyna DIN |
---|---|
Liczba kanałów | 1 |
Zakres napięcia zasilającego | 230-230 V |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC |
Częstotliwość napięcia zasilania od/do | 50-50 Hz |
Programowanie 60 min. | Nie |
Programowanie dobowe | Nie |
Program tygodniowy | Tak |
Program roczny | Nie |
Synchronizowany częstotliwością sieci | Tak |
Sterowany kwarcowo | Nie |
Rodzaj styku | Styk przełączny |
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1 | 240 min |
---|---|
Tarcza sterująca 1 | 120 min |
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego | Nie |
Obsługa ręczna | Tak |
Wstępna nastawa przełączenia | Tak |
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC | 16 A |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość | 52.5 mm |
Wysokość | 83 mm |
Głębokość | 60 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ