Skip to main content
Logo print

PROGRAMATOR ANALOGOWY DOBOWY 1-MODUŁOWY T11, NAPĘD SYNCHRONICZNY

PG300 Legrand

PROGRAMATOR ANALOGOWY DOBOWY 1-MODUŁOWY T11, NAPĘD SYNCHRONICZNY

REF. 412780 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064127806
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
284,21 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Szyna DIN
Liczba kanałów 1
Zakres napięcia zasilającego 230-230 V
Rodzaj napięcia zasilającego AC
Częstotliwość napięcia zasilania od/do 50-50 Hz
Programowanie 60 min. Nie
Programowanie dobowe Tak
Program tygodniowy Nie
Program roczny Nie
Synchronizowany częstotliwością sieci Tak
Sterowany kwarcowo Nie
Rodzaj styku Styk zwierny
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1 15 min
Tarcza sterująca 1 15 min
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego Nie
Obsługa ręczna Tak
Wstępna nastawa przełączenia Tak
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC 16 A
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Tak
Stopień ochrony (IP) IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
Szerokość 17.5 mm
Wysokość 83 mm
Głębokość 60 mm
Zakres temperatury pracy -10-55 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-60 °C
Kierunek zasilania Od góry
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Bezhalogenowe Tak
Przekrój zacisków 1.5-4 mm²
Typ połączenia Kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
292534-08.pdf pdf (3.93 Mo)
2 dokumenty
Autocad 3D
412780.dwg dwg (0.07 Mo)
Autocad 3D
412681.dwg dwg (0.11 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-42778 (0.46 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-105-V1-EN.pdf pdf (0.97 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details