PROGRAMATOR ANALOGOWY DOBOWY 1-MODUŁOWY QT11, NAPĘD KWARCOWY
PG300
Legrand
PROGRAMATOR ANALOGOWY DOBOWY 1-MODUŁOWY QT11, NAPĘD KWARCOWY
REF. 412790
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064127905
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
407,31 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Szyna DIN |
---|---|
Liczba kanałów | 1 |
Zakres napięcia zasilającego | 230-230 V |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC |
Częstotliwość napięcia zasilania od/do | 50-60 Hz |
Autonomia / rezerwa chodu w godzinach | 100 |
Dokładność na dzień | 2.5 s |
Programowanie 60 min. | Nie |
Programowanie dobowe | Tak |
Program tygodniowy | Nie |
Program roczny | Nie |
Synchronizowany częstotliwością sieci | Nie |
Sterowany kwarcowo | Tak |
Rodzaj styku | Styk zwierny |
Najkrótszy czas przełączenia kanał 1 | 15 min |
Tarcza sterująca 1 | 15 min |
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego | Nie |
Obsługa ręczna | Tak |
Wstępna nastawa przełączenia | Tak |
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC | 16 A |
---|---|
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Szerokość | 17.5 mm |
Wysokość | 83 mm |
Głębokość | 60 mm |
Zakres temperatury pracy | -10-55 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-60 °C |
Kierunek zasilania | Od góry |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 1.5-4 mm² |
Typ połączenia | Kabel |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ