EMS CX3 STYK POMOCNICZY + SYGNALIZACYJNY CA+SD
EMSCX
Legrand
EMS CX3 STYK POMOCNICZY + SYGNALIZACYJNY CA+SD
REF. 414929
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414970805577
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
272,24 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do montażu z | Inne |
---|---|
Funkcja | Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 0.5 |
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
---|---|
Liczba styków sygnalizacji błędu | 0 |
Z samotestem prądu różnicowego | Nie |
Do maks. liczby styków głównych (ogółem) | 4 |
Dokumentacja
5 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
1 dokument
Oprogramowanie
WYBIERZ