EMS CX3 MODUŁ KONCENTRATORA IMPULSÓW
EMSCX
Legrand
EMS CX3 MODUŁ KONCENTRATORA IMPULSÓW
REF. 414926
PKWiU 26.51.63.0
EAN.
3414970805546
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
733,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Straty mocy | 0.288 W |
---|---|
Rodzaj napięcia | DC |
Model | Szyna DIN |
Wersja modułowa | Tak |
Szerokość | 17.8 mm |
Wysokość | 94.8 mm |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
---|---|
Mechanizm miernika | Cyfrowy |
Liczba cyfr | 3 |
Z funkcją kasowania | Tak |
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji | 0 |
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji | 0 |
Dokumentacja
6 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
1 dokument
Oprogramowanie
WYBIERZ