EMS CX3 MODUŁ POMIAROWY 3F + 3 CEWKI ROGOWSKIEGO
EMSCX
Legrand
EMS CX3 MODUŁ POMIAROWY 3F + 3 CEWKI ROGOWSKIEGO
REF. 414920
PKWiU 26.51.63.0
EAN.
3414970805423
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 269,35 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Nie |
Model | Licznik energii |
---|---|
Typ połączenia | Pośredni |
Moc bierna | Tak |
Interfejs impulsowy S0 | Brak |
Przełącznik taryfowy | Nie |
Klasa dokładności | 0.5 |
Dokumentacja
7 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
1 dokument
Oprogramowanie
WYBIERZ