EMS CX3 ZASILACZ STABILIZOWANY 230V/12V DC
EMSCX
Legrand
EMS CX3 ZASILACZ STABILIZOWANY 230V/12V DC
REF. 414945
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414970805249
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
500,04 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
Sposób montażu | Inne |
---|---|
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Ze wskaźnikiem LED | Tak |
Liczba zasilanych linii | 2 |
Maksymalny prąd wyjściowy | 500 mA |
Dokumentacja
5 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
1 dokument
Oprogramowanie
WYBIERZ