Skip to main content
Logo print
title

EMS CX3 SZYNA KOMUNIKACYJNA EMS 36 MOD.

EMSCX Legrand

EMS CX3 SZYNA KOMUNIKACYJNA EMS 36 MOD.

REF. 414903 PKWiU 26.51.84.0 EAN. 3414970805188
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
504,04 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

System magistralny KNX Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową Nie
System magistralny Funkbus (radiowy) Nie
System magistralny LON Nie
System magistralny Powernet Nie
Inne systemy magistralne Inne
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów 36
Długość 630 mm

Dokumentacja

4 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE08378AC.pdf pdf (1.42 Mo)
Poradnik techniczny
Dane techniczne
F02339EN-03.pdf pdf (2.04 Mo)
Poradnik techniczny
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
1 dokument
Oprogramowanie