SERWER SIECIOWY DO 32 URZĄDZEŃ POMIAROWYCH - MODUŁOWY
EMDX3
Legrand
SERWER SIECIOWY DO 32 URZĄDZEŃ POMIAROWYCH - MODUŁOWY
REF. 414948
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414970805560
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
12 814,06 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie zasilające dla DC | 9-28 V |
---|---|
Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie |
Obsługa protokołu CAN | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
Obsługa protokołu ASI | Nie |
Obsługa protokołu KNX | Nie |
Obsługa protokołu Modbus | Tak |
Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
Obsługa protokołu LON | Nie |
Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | Tak |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
Obsługa innych protokołów | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie |
---|---|
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie |
IO link master | Nie |
Akcesoria systemowe | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Z separacją galwaniczną | Tak |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik | Tak |
Możliwość montażu na szynie | Tak |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | Tak |
Możliwy montaż panelowy | Nie |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | Nie |
Do układów bezpieczeństwa | Tak |
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 | Brak |
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 | Brak |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | Nie |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | Nie |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
Szerokość | 71.3 mm |
Wysokość | 90.5 mm |
Głębokość | 62 mm |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ