SERWER SIECIOWY DO 255 URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
EMDX3
Legrand
SERWER SIECIOWY DO 255 URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
REF. 414949
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414971122512
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
29 749,94 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie zasilające dla DC | 12-12 V |
---|---|
Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie |
Obsługa protokołu CAN | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
Obsługa protokołu ASI | Nie |
Obsługa protokołu KNX | Nie |
Obsługa protokołu Modbus | Nie |
Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
Obsługa protokołu LON | Nie |
Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | Tak |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | Nie |
Obsługa innych protokołów | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | Nie |
---|---|
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | Nie |
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | Nie |
IO link master | Nie |
Akcesoria systemowe | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Z separacją galwaniczną | Tak |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik | Nie |
Możliwość montażu na szynie | Nie |
Montaż ścienny / montaż bezpośredni | Tak |
Możliwy montaż panelowy | Nie |
Możliwy montaż stelażowy (rack) | Tak |
Do układów bezpieczeństwa | Tak |
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 | Brak |
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 | Brak |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | Nie |
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | Nie |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów | Brak |
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
Szerokość | 133.4 mm |
Wysokość | 104.2 mm |
Głębokość | 43.1 mm |
Dokumentacja
6 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ