EMDX3: KONWERTER IP RS485/ETHERNET
EMDX3
Legrand
EMDX3: KONWERTER IP RS485/ETHERNET
REF. 004689
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3245060046897
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
5 836,47 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Nie |
Model | Interfejs telekomunikacyjny |
Sposób montażu | Inne |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 3 |
Ochrona przeciwdemontażowa | Nie |
---|---|
Ze wskaźnikiem LED | Tak |
Aktualizowany | Tak |
Zakres napięcia pracy | 230-230 V |
Protokół | TCP/IP |
Serwer Web | Tak |
Interfejs radiowy | Nie |
Interfejs IR | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Dokumentacja
3 dokumenty
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ