PRZEŁĄCZNIK WOLTOMIERZA 7 POZYCYJNY
LM300
Legrand
PRZEŁĄCZNIK WOLTOMIERZA 7 POZYCYJNY
REF. 004653
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245060046538
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
399,24 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Możliwy pomiar napięcia międzyfazowego | Tak |
---|---|
Możliwy pomiar napięcia fazowego | Tak |
Z pozycją 0 | Tak |
Budowa urządzenia | Montaż powierzchniowy |
Wersja modułowa | Tak |
---|---|
Z elementem regulacyjnym/sterującym | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ