PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 2000/5A 127X38
LM300
Legrand
PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT 2000/5A 127X38
REF. 412147
PKWiU 26.51.66.0
EAN.
3414970593412
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
394,81 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przekładnik prądowy ochronny |
---|---|
Znamionowy prąd pierwotny | 2000 A |
Znamionowy prąd wtórny | 5 A |
Znamionowa wtórna moc pozorna | 15 VA |
Klasa dokładności | 0,5 |
Współczynnik przetężeniowy | FS 5 |
---|---|
Legalizowany | Tak |
Z ochroną przed dotykiem | Tak |
Z szyną miedzianą | Nie |
Przyłącze obwodu wtórnego | Połączenie śrubowe |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ