Skip to main content
Logo print

PRZEKŁADNIK CT 250/5A ŚR. 32 / 40,5X10,5

LM300 Legrand

PRZEKŁADNIK CT 250/5A ŚR. 32 / 40,5X10,5

REF. 412123 PKWiU 26.51.66.0 EAN. 3414970593177
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
304,12 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Przekładnik prądowy ochronny
Znamionowy prąd pierwotny 250 A
Znamionowy prąd wtórny 5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna 3 VA
Klasa dokładności 0,5
Współczynnik przetężeniowy FS 5
Legalizowany Tak
Z ochroną przed dotykiem Tak
Średnica przepustu 32 mm
Z szyną miedzianą Nie
Przyłącze obwodu wtórnego Połączenie śrubowe

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01960EN-02.pdf pdf (0.8 Mo)
Poradnik techniczny