PRZEKŁADNIK CT RDZEŃ OTW. 3000/5A 80X160
LM300
Legrand
PRZEKŁADNIK CT RDZEŃ OTW. 3000/5A 80X160
REF. 412168
PKWiU 26.51.66.0
EAN.
3414970593719
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 819,11 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przekładnik prądowy ochronny |
---|---|
Znamionowy prąd pierwotny | 3000 A |
Znamionowy prąd wtórny | 5 A |
Znamionowa wtórna moc pozorna | 20 VA |
Klasa dokładności | 0,5 |
Legalizowany | Tak |
---|---|
Z ochroną przed dotykiem | Tak |
Z szyną miedzianą | Nie |
Przyłącze obwodu wtórnego | Połączenie śrubowe |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ