PRZEKŁADNIK PRĄDOWY CT RDZEŃ OTWIERANY 400/5A 50x80

Charakterystyka ogólna

Przekładniki prądowe (CT) jednofazowe z rdzeniem otwieranym
- Do amperomierzy, liczników energii lub mierników wielofunkcyjnych/analizatorów sieci
- Prąd uzwojenia wtórnego 5 A
- Podłączenie za pomocą zacisków lub końcówek
kablowych.

Parametry produktu

Dla szyny 50 x 80 mm maks.:
- Przekładnia 400/5
- Moc znamionowa strony wtórnej: 1,5 VA
- Mocowanie bezpośrednio na szynach
- Klasa dokładności: 0,5%

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się