Skip to main content
Logo print

LICZNIK GODZIN PRACY 200/240 V 50 HZ

LGP Legrand

LICZNIK GODZIN PRACY 200/240 V 50 HZ

REF. 049555 PKWiU 26.52.13.0 EAN. 3245060495558
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
131,70 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Sposób montażu Montaż czołowy
Model Analogowy
Zakres zliczania 99999.99 h
Funkcja kasowania Brak
Wskaźnik pracy Tak
Liczba cyfr 7
Zakres napięcia wejściowego 200-240 V
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego 50-50 Hz
Rodzaj napędu Synchronizowany częstotliwością sieci
Szerokość 48 mm
Wysokość 48 mm
Głębokość wbudowania 32 mm
Szerokość panelu przedniego 48.5 mm
Wysokość panelu przedniego 55 mm
Średnica otwarcia panelu przedniego 55 mm
Stopień ochrony (IP) IP40
Głębokość 38 mm
Zakres temperatury pracy -25-80 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
049552.dwg dwg (0.09 Mo)