Skip to main content
Logo print

LICZNIK ENERGII POMIAR PRZEZ PRZEKŁADNIKI CT, 3 FAZOWY 5 A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM

EMDX3 Legrand

LICZNIK ENERGII POMIAR PRZEZ PRZEKŁADNIKI CT, 3 FAZOWY 5 A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM

REF. 412042 PKWiU 26.51.63.0 EAN. 3414971413757
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 212,80 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Typ licznika Elektroniczny
Prąd znamionowy (In) 5 A
Maksymalny prąd (Imax) 6 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L 90-265 V
Napięcie znamionowe (Un) L-L 156-460 V
Zakres częstotliwości 49-61 Hz
Klasa dokładności B
Liczba faz Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Model Pomiar pośredni/półpośredni
Rodzaj energii mierzonej Moc czynna i bierna
Odpowiednie do Pobór/zwrot
Liczba taryf licznika Dwutaryfowy
Sterowanie taryfami Zewnętrzny
Pomiar profilu obciążenia Nie
Blokada cofania licznika Tak
Legalizowany Tak
Dopuszczenie MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe Optyczny
Rodzaj wyjścia impulsowego S0
Liczba impulsów 0.001-10 Imp/kWh (kvarh)
Rodzaj wskaźnika Cyfrowy
Sposób montażu Adapter szyny DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów 4
Szerokość 71.2 mm
Głębokość 66 mm
Wysokość 92.4 mm
Rodzaj interfejsu Brak
Z blokadą kodem Tak
Liczba pozycji licznika 9
Stopień ochrony (IP) IP54
Zakres temperatury pracy -25-55 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Bezhalogenowe Tak
Z okablowaniem Nie
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Przekrój zacisków 1-16 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

7 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE11303BB_01.pdf pdf (2.53 Mo)
Dane techniczne
F02841EN_01.pdf pdf (9.11 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11302BE.pdf pdf (1.92 Mo)
Poradnik techniczny
LE11303BA.pdf pdf (2.5 Mo)
Poradnik techniczny
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
004674.dwg dwg (0.1 Mo)