LICZNIK ENERGII POMIAR BEZPOŚREDNI 3 FAZOWY 125 A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM I RS485 Z MID
EMDX3
Legrand
LICZNIK ENERGII POMIAR BEZPOŚREDNI 3 FAZOWY 125 A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM I RS485 Z MID
REF. 412075
PKWiU 26.51.63.0
EAN.
3414970968388
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 373,64 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Typ licznika | Elektroniczny |
---|---|
Prąd znamionowy (In) | 20 A |
Maksymalny prąd (Imax) | 125 A |
Napięcie znamionowe (Un) N-L | 197-265 V |
Napięcie znamionowe (Un) L-L | 340-465 V |
Zakres częstotliwości | 47-63 Hz |
Klasa dokładności | B |
Liczba faz | Trójfazowe z przewodem neutralnym |
Model | Pomiar bezpośredni |
Rodzaj energii mierzonej | Moc czynna i bierna |
Odpowiednie do | Pobór |
Liczba taryf licznika | Dwutaryfowy |
Sterowanie taryfami | Zewnętrzny |
Pomiar profilu obciążenia | Nie |
Blokada cofania licznika | Tak |
Legalizowany | Tak |
Dopuszczenie | MID (Measuring Instruments Directive) |
Wyjście impulsowe | Optyczny |
Rodzaj wyjścia impulsowego | S0 |
Liczba impulsów | 0.001-100 Imp/kWh (kvarh) |
Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 6 |
---|---|
Szerokość | 107.2 mm |
Głębokość | 65.6 mm |
Wysokość | 111.5 mm |
Rodzaj interfejsu | RS-485 |
EDL40/EEC40 | Nie |
Z blokadą kodem | Tak |
Liczba pozycji licznika | 8 |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Zakres temperatury pracy | -5-55 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Z okablowaniem | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój zacisków | 4-50 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
6 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ