
Charakterystyka ogólna
Liczniki energii elektrycznej EMDX3 z MID - montaż na wsporniku TH35
- Pomiar energii elektrycznej zużytej lub wyprodukowanej w obwodach jedno- lub trójfazowych
- Pomiar w 2 taryfach (wersje z RS485)
- Wyświetlanie zużycia energii w kWh oraz innych wielkości elektrycznych (w zależności od modelu): prądy/napięcia, moc czynna/bierna/pozorna, itp.
- Zgodne z normami IEC/EN 62052-11, IEC/EN 62053-21/23, IEC/EN 61010-1
- Zgodne z Dyrektywą Europejską MID: możliwość wykorzystania licznika do rozliczania za zużytą energię elektryczną
Parametry produktu
Jednofazowy licznik energii elektrycznej
- Pomiar bezpośredni do 63A
- Wyjście impulsowe
- 1 wejście impulsowe do zbierania danych z innych liczników (np. wody, gazu..)
- Szerokość w modułach: 2
Pliki do pobrania
*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.