EMDX3 ANALIZATOR NA TH35
EMDX3
Legrand
EMDX3 ANALIZATOR NA TH35
REF. 412051
PKWiU 26.51.66.0
EAN.
3414970742186
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 048,93 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Amperomierz | Tak |
---|---|
Miernik mocy biernej | Tak |
Miernik prędkości obrotowej | Nie |
Miernik częstotliwości | Tak |
Licznik impulsów | Tak |
---|---|
Woltomierz | Tak |
Miernik mocy czynnej | Tak |
Dokumentacja
6 dokumenty
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ