-
Jako rozłącznik główny
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Liczba łączników
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
-
Budowa urządzenia
-
Budowa urządzenia
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Zdolność łączeniowa przy 400 V
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Kierunek zasilania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY RX3 40A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY RX3 63A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY RX3 40A 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 16A 1P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 20A 1P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 301 20A 1P Z ZSYGNALIZACJĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 16A 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 20A 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 20A 2P Z SYGNALIZACJĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 100A 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 302 125A 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 20A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 100A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 303 125A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 20A 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 100A 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 125A 4P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 302 40A 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 302 63A 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 303 40A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 303 63A 3P
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 403 3P 100A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 403 3P 125A
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 304 40A 4P
Cena bez VAT