FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Jako rozłącznik główny
-
Jako rozłącznik remontowy
-
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
-
Jako wyłącznik awaryjny
-
Jako przełącznik nawrotny
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Znamionowe napięcie pracy
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły Iu
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
-
Rodzaj elementu wykonawczego
-
Budowa urządzenia
-
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
-
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba biegunów
-
Liczba biegunów
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Opcjonalny napęd silnikowy
-
Wbudowany napęd silnikowy
-
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
-
Do montażu na płycie
-
Do montażu tablicowego 4-otworowego
-
Do montażu czołowego centralnie
-
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
-
Do montażu pośredniego
-
Kolor elementu sterowniczego
-
Z mechanizmem ryglującym
-
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Legrand
FRX30
REF. 406538
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 403 3P 100A
1 373,29 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
FRX30
REF. 406539
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 403 3P 125A
1 406,07 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
FRX30
REF. 406546
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 404 4P 100A
1 822,29 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
FRX30
REF. 406547
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FRX 404 4P 125A
1 938,86 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny