Skip to main content
Logo print

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 63A 4P

FR300 Legrand

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FR 304 63A 4P

REF. 406487 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064064873
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
182,92 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Jako rozłącznik główny Tak
Jako rozłącznik remontowy Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa Tak
Jako wyłącznik awaryjny Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 400 V
Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq 4500 kA
Liczba biegunów 4
Opcjonalny napęd silnikowy Nie
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Budowa urządzenia Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego Nie
Do montażu czołowego centralnie Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych Tak
Do montażu pośredniego Nie
Rodzaj elementu wykonawczego Przełącznik
Z mechanizmem ryglującym Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP20
Szerokość 70.8 mm
Wysokość 88.9 mm
Głębokość 76.4 mm
Odporność udarowa IK04
Zakres temperatury pracy -25-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Kierunek zasilania Od góry lub od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Bezhalogenowe Tak
Przekrój zacisków 1.5-35 mm²
Typ połączenia Szynoprzewód i kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie Tak

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01481EN-02.pdf pdf (0.43 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
406481.dwg dwg (0.19 Mo)
5 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_718516 (0.39 Mo)
Certyfikat
VDE-40036739 (0.26 Mo)
Certyfikat
NF-632116A (0.21 Mo)
Certyfikat
VDE-40036760 (1.22 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR 644530B (0.56 Mo)