PRZEŁACZNIK POJEDYNCZY  32 A

Charakterystyka ogólna

Przełączniki modułowe
- Zgodne z normą IEC/EN 60669-1
- Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX)
- Wyposażone w okienko opisowe
- Montaż na wsporniku TH 35

Parametry produktu

Przełącznik modułowy, pojedynczy:
- Napięcie znamionowe: 250 V~
- Prąd znamionowy: 32 A
- Szerokość w modułach 17,5 mm2: 1
- Rozproszenie energii na biegun: 1,5 W
- Kategoria przepięciowa: 4 kV~
- Wytrzymałość dielektryczna: 2 kV~

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się