PRZEŁĄCZNIK PODWÓJNY 32A Z PUNKTEM NEUTRALNYM
FR300
Legrand
PRZEŁĄCZNIK PODWÓJNY 32A Z PUNKTEM NEUTRALNYM
REF. 412903
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970531490
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
225,19 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Funkcja przełączająca | Łącznik schodowy |
---|---|
Liczba styków zwiernych | 0 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 2 |
Liczba biegunów | 4 |
Prąd znamionowy | 32 A |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Minimalne napięcie znamionowe | 380 V |
Wytrzymałość zwarciowa (Icw) | 0.384 kA |
Rodzaj napięcia | AC |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Kolor klosza | Inne |
Źródło światła | Inne |
Trzonek źródła światła | Inne |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
---|---|
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość | 35.6 mm |
Wysokość | 94 mm |
Głębokość | 76 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój zacisków | 1.5-6 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_712329
(0.65 Mo)
Certyfikat
VDE-40021636
(0.57 Mo)
WYBIERZ