Skip to main content
Logo print

PRZEŁĄCZNIK NO+NC 32A

FR300 Legrand

PRZEŁĄCZNIK NO+NC 32A

REF. 412904 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970531346
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
211,97 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Funkcja przełączająca Łącznik schodowy
Liczba styków zwiernych 0
Liczba styków rozwiernych 0
Liczba styków przełącznych 1
Liczba biegunów 2
Prąd znamionowy 32 A
Napięcie znamionowe 250 V
Minimalne napięcie znamionowe 230 V
Wytrzymałość zwarciowa (Icw) 0.384 kA
Rodzaj napięcia AC
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Kolor klosza Inne
Źródło światła Inne
Trzonek źródła światła Inne
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
Głębokość wbudowania 44 mm
Stopień ochrony (IP) IP20
Szerokość 17.7 mm
Wysokość 94 mm
Głębokość 76 mm
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Przekrój zacisków 1.5-6 mm²
Miejsce na etykietę/oznaczenie Tak
Sposób montażu Szyna DIN

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
412904.dwg dwg (0.13 Mo)
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-286-V1-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_712329 (0.65 Mo)
Certyfikat
VDE-40021636 (0.57 Mo)