PRZEŁĄCZNIK 2 POŁOŻENIOWY FR 358 16 A
FR300
Legrand
PRZEŁĄCZNIK 2 POŁOŻENIOWY FR 358 16 A
REF. 004658
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060046583
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
456,88 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj przełącznika | Przełącznik |
---|---|
Liczba biegunów | 2 |
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC | 690 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 16 A |
Liczba stopni przełączania | 3 |
Z pozycją 0 | Tak |
Z powrotem do położenia 0 | Nie |
Budowa urządzenia | Urządzenie do montażu napowierzchniowego |
---|---|
Do montażu na płycie | Tak |
Do montażu tablicowego | Nie |
Kompletne urządzenie w obudowie | Nie |
Rodzaj elementu wykonawczego | Krótka rączka obrotowa |
Rozmiar tabliczki | Inne |
Stopień ochrony (IP) strony czołowej | IP40 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ