Skip to main content
Logo print

PRZEŁĄCZNIK 2 POŁOŻENIOWY FR 356 16 A

FR300 Legrand

PRZEŁĄCZNIK 2 POŁOŻENIOWY FR 356 16 A

REF. 004656 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060046569
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
493,35 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj przełącznika Przełącznik
Liczba biegunów 2
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu 16 A
Liczba stopni przełączania 3
Z pozycją 0 Tak
Z powrotem do położenia 0 Tak
Budowa urządzenia Urządzenie do montażu napowierzchniowego
Do montażu na płycie Tak
Do montażu tablicowego Nie
Kompletne urządzenie w obudowie Nie
Rodzaj elementu wykonawczego Krótka rączka obrotowa
Rozmiar tabliczki Inne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej IP40

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
004650.dwg dwg (0.59 Mo)