LAMPKA POTRÓJNA LED 3 KOLOROWA (CZERWONA, ŻÓŁTA, ZIELONA) 230V
L400
Legrand
LAMPKA POTRÓJNA LED 3 KOLOROWA (CZERWONA, ŻÓŁTA, ZIELONA) 230V
REF. 412934
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970531193
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
151,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor klosza | Inne |
---|---|
Źródło światła | LED |
Maksymalna moc źródła światła | 0.5 W |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Rodzaj napięcia | AC |
---|---|
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Dokumentacja
WYBIERZ